Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.4
- Höhe (in)3.89
- Länge (in)2.29
- Weite (in)2.29
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.015
- Schwenkhub (in)0.57
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)60.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- Andruckspindel inklusiveNein
- BefestigungRundzylinder mit Fussflansch
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit905518
- Zubehör905518|036-630-01|036-630-02