Destaco Logo
035-250-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch, Serie 035 | DESTACO

035-250-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch

Serie ansehen:

Serie 035

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.9
  • Länge (in)2.68
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.023
  • Schwenkhub (in)0.63
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)69.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • Air Port size1/8 NPT
  • BefestigungRundzylinder mit Fussflansch
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit905519
  • Zubehör905519|036-787-01|036-787-02

Ähnliche Produkte