Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (in)0.63
- Länge (in)3.38
- Weite (in)0.75
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)2.36
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf035
- Wird verwendet bei Modell/Serie035-125|035-225
- Zubehör-TypSpannarm