Destaco Logo
Spannarm (Standard) | 036-630-01

036-630-01035 Clamping Arm (Standard) - Pneumatic Clamp Arms for 035 Series

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)3.10
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Spannarmlänge (in)2
  • Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf035
  • Wird verwendet bei Modell/Serie035-132|035-232|035-140|035-240
  • Zubehör-TypSpannarm