Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 039
039-104-000DE - Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch
039-104-000DE - Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 039
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
23.0
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Ausgangsdruck (PSI)
3840.0
nutzbare Ölmenge (in3)
4.0
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Druckübersetzer
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 039
039-101-000DE - Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 70130
70130-Y12-H - Luft-Hydraulik-Pumpe
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden