Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Schwenkspanner pneumatisch
Serie 035
051-187-160 - Befestigungsmutter
051-187-160 - Befestigungsmutter
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 035
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.25
Länge (in)
2.63
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Product Type
Jam Nut
Serie verwendet auf
035
Wird verwendet bei Modell/Serie
035-132-190|035-132-290
Zubehör-Typ
Befestigungsmutter
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
051-131-160 - Jam Nut
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
051-112-160 - Jam Nut
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden