Serie ansehen:
Serie 2PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.5
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100 psi
- Greifkraft (lbf)684
- Hub (in)0.79
- Maximale Fingerlänge (in)4.13
- Zylinder Durchmesser (in)2.99
- BeigestelltNein
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
- ZubehörOISP-011-C|CABL-010|SD110P