Destaco Logo
10010100 : Dichtungssätze sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 1000 und 1001 ausgelegt.

10010100Dichtungssatz für Modell 1000, 1001

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.4
  • Höhe (in)4
  • Länge (in)0.25
  • Weite (in)4
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenDichtungssatz
  • Serie verwendet auf860-861-890-891-1000-1001
  • Wird verwendet bei Modell/Serie1000|1001
  • Zubehör-TypDichtungssatz