Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.01
- Höhe (in)0.03
- Länge (in)0.56
- Weite (in)0.38
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)8
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenUnterlegscheibe mit Flansch
- Serie verwendet auf812
- Wird verwendet bei Modell/Serie812-U
- Zubehör-TypFlankenscheiben