Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
Zubehör für Handspanner
105106 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
105106 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Handspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.01
Länge (in)
0.44
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Gewinde (in)
8
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Unterlegscheibe mit Flansch
Serie verwendet auf
2005|205|206
Standard-Material
Stahl
Wird verwendet bei Modell/Serie
All M4 or #8 Spindles
Zubehör-Typ
Flankenscheiben
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
102911 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Handspanner
102111 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden