Destaco Logo
Default Image

11002TPRE - 2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P

Serie ansehen:

Serie 2P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.5
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100 psi
  • Greifkraft (lbf)684
  • Hub (in)0.79
  • Maximale Fingerlänge (in)4.13
  • Zylinder Durchmesser (in)2.99
  • BeigestelltNein
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
  • ZubehörOISP-011-C|CABL-010|SD110P