Serie ansehen:
RDM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)28674
- Axiale Ausgangsleistung (lb)8000
- Distanz zum Zentrum (in)7.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)5.12
- Durchmesser Montagefläche (in)11.496062992126
- Höhe zur Montagefläche (in)9.0551181102362
- Innere Trägheit (lb-in²)2021
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)912
- Maximales Drehmoment (in-lb)24293
- Radiale Ausgangsleistung (lb)3100
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1100RDM12H48-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDM_1100.tif%2Frename%2FRDM_1100.png&w=3840&q=75)