110RGD16H20-120Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)11050
- Axiale Ausgangsleistung (lb)4411
- Distanz zum Zentrum (in)4.3307086614173
- Durchmesser Durchgangsloch (in)3.54
- Durchmesser Montagefläche (in)3.9370078740157
- Höhe zur Montagefläche (in)8.3464566929134
- Innere Trägheit (lb-in²)45
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.1
- Maximales Drehmoment (in-lb)1494
- Radiale Ausgangsleistung (lb)5613
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model110RGD16H20-120
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch