Destaco Logo
110RGD6H48-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD | DESTACO

110RGD6H48-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)11050
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)4411
  • Distanz zum Zentrum (in)4.3307086614173
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)3.54
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.9370078740157
  • Höhe zur Montagefläche (in)8.3464566929134
  • Innere Trägheit (lb-in²)52
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)21
  • Maximales Drehmoment (in-lb)8555
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)5613

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model110RGD6H48-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch