110RGS12H24-120Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)4238
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2053
- Distanz zum Zentrum (in)4.3307086614173
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.38
- Durchmesser Montagefläche (in)3.9370078740157
- Höhe zur Montagefläche (in)8.3464566929134
- Innere Trägheit (lb-in²)51
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.8
- Maximales Drehmoment (in-lb)3426
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1856
Produktinformation
- Base Model110RGS12H24-120
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle