Destaco Logo
110RGS12H28-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS | DESTACO

110RGS12H28-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)4238
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2053
  • Distanz zum Zentrum (in)4.3307086614173
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.38
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.9370078740157
  • Höhe zur Montagefläche (in)8.3464566929134
  • Innere Trägheit (lb-in²)55
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)16
  • Maximales Drehmoment (in-lb)3306
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1856

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model110RGS12H28-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle