1150E16H128-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E
Serie ansehen:
E-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1469000
- Axiale Ausgangsleistung (lb)85470
- Distanz zum Zentrum (in)14.251968503937
- Durchmesser Durchgangsloch (in)10.98
- Durchmesser Montagefläche (in)45.472440944882
- Höhe zur Montagefläche (in)23.228346456693
- Innere Trägheit (lb-in²)713800
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)232698
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)27975
- Maximales Drehmoment (in-lb)346672
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1150E16H128-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FE%2BSeries.tif%2Frename%2FE%2BSeries.png&w=3840&q=75)