Destaco Logo
115RSD - Schrittgetriebe, mechanisch, für  Servoantrieb, kurvengesteuert, vorgespannt/kein Nachschwingen, Serie 115RSD | DESTACO

115RSD - Schrittgetriebe, mechanisch, für Servoantrieb, kurvengesteuert, vorgespannt/kein Nachschwingen, Serie 115RSD

Serie ansehen:

RSD Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3180.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2270.0
  • Distanz zum Zentrum (in)4.1338582677
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)3.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)7.0
  • Höhe zur Montagefläche (in)5.688976378
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)910.0
  • AusgangFlansch
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, für Servo