Destaco Logo
115RSDInternalShrinkDisk - Schrittgetriebe, mechanisch, für  Servoantrieb, kurvengesteuert, vorgespannt/kein Nachschwingen, aufgeschrumpfter Ausgang intern

115RSDInternalShrinkDiskSchrittgetriebe, mechanisch, für Servoantrieb, kurvengesteuert, vorgespannt/kein Nachschwingen, aufgeschrumpfter Ausgang intern, Serie 115RSD

Serie ansehen:

Serie RSD

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3180.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2270.0
  • Distanz zum Zentrum (in)4.1338582677
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.18
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.18
  • Durchmesser Montagefläche (in)7.0
  • Höhe zur Montagefläche (in)5.688976378
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)910.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, für Servo