115RSDShaftOutput - Schrittgetriebe, mechanisch, für Servoantrieb, kurvengesteuert, vorgespannt/kein Nachschwingen, Wellenausgang, Serie 115RSD
Serie ansehen:
RSD SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3180.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2270.0
- Distanz zum Zentrum (in)4.1338582677
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.26
- Durchmesser Montagefläche (in)7.0
- Höhe zur Montagefläche (in)5.688976378
- Radiale Ausgangsleistung (lb)910.0
- BeigestelltNein
- Ratios (Std)4:1 - 18:1
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, für Servo
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRSD_Servo_Indexer.tif%2Frename%2FRSD_Servo_Indexer.png&w=3840&q=75)