Serie ansehen:
E-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2904000.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)120000.0
- Distanz zum Zentrum (in)19.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)18.5
- Durchmesser Montagefläche (in)61.0236220472
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Base Model1550E16H160-330
- MarkeCamco
- Produkt TypenE-Serie Schwerlast Rundschalttische