1801RD3H80-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD
Serie ansehen:
RD SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)107000.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)12600.0
- Distanz zum Zentrum (in)13.88
- Durchmesser Durchgangsloch (in)7.0
- Durchmesser Montagefläche (in)14.5
- Höhe zur Montagefläche (in)15.0
- Innere Trägheit (lb-in²)7672.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)86.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)83260.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)14800.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1801RD3H80-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRD%2BSeries.jpg%2Frename%2FRD%2BSeries.png&w=3840&q=75)