Serie ansehen:
Serie 2002Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Länge (in)3.29
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.95
- Spannarmlänge (in)1.91
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer2002115-E
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2002115-E|2002115-E