Destaco Logo
2002-SBR - Handspanner, vertikal, Zusatzverriegelung

2002-SBR - Handspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Version 2002-SB mit Zusatzverriegelung | 2002-SBR

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Länge (in)4.27
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.28
  • Spannarmlänge (in)1.91
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer2002115-E

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör2002115-E|2002115-E