Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.49
- Länge (in)3.29
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.95
- Spannarmlänge (in)1.93
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGrün
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör215208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2002_U-Y%2B-%2B18552.jpg%2Frename%2F2002_U-Y%2B-%2B18552.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2002_U-K%2B-%2B18551.jpg%2Frename%2F2002_U-K%2B-%2B18551.png&w=3840&q=75)