Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.49
- Höhe (in)5.28
- Länge (in)4.27
- Weite (in)0.94
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.95
- Spannarmlänge (in)1.93
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungFront, abgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Spindelzubehör215208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör215208-M|215105|215208-M|215105