Destaco Logo
2002-UR - Handspanner, vertikal, Zusatzverriegelung

2002-URHandspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, mit U-Spannarm und Zusatzverrieglung | 2002-UR

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)4.72
  • Länge (in)4.27
  • Weite (in)1.52
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe des Klammerarms (in)0.95
  • Höhe unter Spannarm (in)0.95
  • Spannarmlänge (in)1.93
  • Spannarmlänge (in)1.93
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
  • Standard-MaterialStahl