Destaco Logo

2007-U-G - Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-U mit grünem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.19
  • Länge (in)4.82
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)2.88
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeGrün
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör2007208-M
  • Standard-MaterialStahl