Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.57
- Höhe (in)7.94
- Länge (in)6.60
- Weite (in)1.25
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.25
- Spannarmlänge (in)2.88
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Spindelzubehör2007208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2007208-M|507107|2007208-M|507107