Destaco Logo
2007115-E : Spindelhalter - Spannerzubehör

2007115-ESpindelhalter - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.0464
  • Höhe (in)0.75
  • Länge (in)1.26
  • Weite (in)0.75
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenBolzenhalterung
  • Serie verwendet auf2007
  • Wird verwendet bei Modell/Serie2007-S|2007-SB|2007-SR|2007-SBR|2007-U
  • Zubehör-TypSpindelinksschwenkendalter