Destaco Logo
201-TU : 201 - Handspanner, vertikal

201-TUHandspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, mit T-Griff

Serie ansehen:

Serie 201

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.54
  • Höhe (in)2.25
  • Länge (in)2.04
  • Weite (in)1.92
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.63
  • Spannarmlänge (in)1.01
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffT-Handgriff
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör305208-M
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör305208-M|102111|305208-M|102111