Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Höhe (in)3.08
- Länge (in)2.04
- Weite (in)1.34
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Woodworking
Technische Daten
- Haltekraft (lb)125
- Höhe des Klammerarms (in)0.62
- Höhe unter Spannarm (in)0.62
- Spannarmlänge (in)1.02
- Spannarmlänge (in)1.03
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör201943
- Standard-MaterialEdelstahl