Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.56
- Länge (in)6.09
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1400.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.7
- Spannarm Breite (in)0.75
- Spannarmlänge (in)3.55
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeSchwarz
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2002_U-B%2B-%2B18549.jpg%2Frename%2F2002_U-B%2B-%2B18549.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2007_U-K%2B-%2B18555.jpg%2Frename%2F2007_U-K%2B-%2B18555.png&w=3840&q=75)