Serie ansehen:
Serie 2010Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.2
- Höhe (in)10.00
- Länge (in)6.09
- Weite (in)2.62
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1400
- Höhe unter Spannarm (in)2.2
- Spannarm Breite (in)0.75
- Spannarmlänge (in)3.55
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör235906|235106|240208-M|240208-M|235106