Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.37
- Höhe (in)1.3
- Länge (in)5.87
- Weite (in)1.06
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)295.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.75
- Spannarmlänge (in)1.65
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeBlau
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Spindelzubehör2013208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2013208-M|102111