Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.37
- Länge (in)5.87
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)295.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.75
- Spannarmlänge (in)1.65
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeSchwarz
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör2013208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2013-U-B%2B-%2B18561.jpg%2Frename%2F2013-U-B%2B-%2B18561.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2013-U-Y%2B-%2B18564.jpg%2Frename%2F2013-U-Y%2B-%2B18564.png&w=3840&q=75)