Destaco Logo

2013-U-Y - Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2013-U mit gelbem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.37
  • Länge (in)5.87
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)295.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.75
  • Spannarmlänge (in)1.65
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeGelb
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör2013208-M
  • Standard-MaterialStahl