Destaco Logo
2013-UR - Handspanner, horizontal, Zusatzverriegelung

2013-URHandspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2013-U mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.37
  • Höhe (in)1.3
  • Länge (in)5.87
  • Weite (in)1.06
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)295
  • Höhe des Klammerarms (in)0.75
  • Höhe unter Spannarm (in)0.75
  • Spannarmlänge (in)1.65
  • Spannarmlänge (in)1.65
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Spindelzubehör2013208-M
  • Standard-MaterialStahl