Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.97
- Länge (in)8.65
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)560.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.98
- Spannarmlänge (in)2.53
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGrün
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör215208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2017-U-Y%2B-%2B18568.jpg%2Frename%2F2017-U-Y%2B-%2B18568.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2013-U-G%2B-%2B18562.jpg%2Frename%2F2013-U-G%2B-%2B18562.png&w=3840&q=75)