Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.02
- Länge (in)1.37
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)1032
- Sauger Breite (in)0.31
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
- Serie verwendet auf2013
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie#10-32 Inch Threads
- Zubehör-TypAndruckspindel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FHex_Head_Spindle.jpg%2Frename%2FHex_Head_Spindle.png&w=3840&q=75)