Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.01322772
- Länge (in)1.32
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Sauger Breite (in)0.31
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
- Serie verwendet auf201|213|305
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie201-USS|213-USS|305-USS
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
202943-M - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FHex_Head_Spindle.jpg%2Frename%2FHex_Head_Spindle.png&w=3840&q=75)