Destaco Logo
202-TU - Handspanner, vertikal, T-Griff

202-TUHandspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, mit T-Griff

Serie ansehen:

Serie 202

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.37
  • Höhe (in)2.86
  • Länge (in)2.08
  • Weite (in)3.56
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Höhe des Klammerarms (in)0.93
  • Höhe unter Spannarm (in)0.94
  • Spannarmlänge (in)1.73
  • Spannarmlänge (in)1.73
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffT-Handgriff
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M
  • Standard-MaterialStahl