Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.35
- Höhe (in)4.31
- Länge (in)2.73
- Weite (in)1.57
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.92
- Spannarmlänge (in)1.73
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeSchwarz
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
- Standard-MaterialStahl