Destaco Logo
2027-U-K - Handspanner, horizontal, schwarzer Griff

2027-U-KHandspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2027-U mit schwarzem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.34
  • Höhe (in)2.25
  • Länge (in)9.88
  • Weite (in)1.81
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)840.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.32
  • Spannarmlänge (in)2.86
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeSchwarz
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Spindelzubehör2007208-M
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör2007208-M|507107|L-227-1-01|L-227-1-02|L-227-1-03|L-227-1-04