Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.02645544
- Länge (in)1.73
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Sauger Breite (in)0.44
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
- Serie verwendet auf202|217
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie202-USS|217-USS|2002-URSS|2002-USS|215-USS|6002-MMRSS|6002-MMSS|602-MMSS
- Zubehör-TypAndruckspindel