Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.07
- Länge (in)2.71
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)60
- Höhe unter Spannarm (in)0.36
- Spannarmlänge (in)0.74
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F205-UR.jpg%2Frename%2F205-UR.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F205-U.jpg%2Frename%2F205-U.png&w=3840&q=75)