Destaco Logo
205203 : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

205203Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.02
  • Länge (in)1.92
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)1420
  • Sauger Breite (in)0.44
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf6015|602
  • Standard-MaterialStahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie6015|6015-R|602
  • Zubehör-TypAndruckspindel