Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.1
- Länge (in)1.93
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Sauger Breite (in)0.39
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
- Serie verwendet auf6015|602|425|435
- Wird verwendet bei Modell/Serie6015-M|6015-MR|95030|602-MM|425|435
- Zubehör-TypAndruckspindel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FHex_Head_Spindle.jpg%2Frename%2FHex_Head_Spindle.png&w=3840&q=75)