Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.0110231 lb
- Länge (in)0.89 in
- Weite (in)0.28 in
- Product ApplicationCLAMPING
Technische Daten
- Sauger Breite (in)0.25
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
- Serie verwendet auf[Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-202, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-205, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-215, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-206, Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-6001, Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-602-604-624]
- Standard-MaterialEdelstahl