Destaco Logo
206-HSS - Handspanner, horizontal, Edelstahl

206-HSS - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm hoch, Edelstahl

Serie ansehen:

Serie 206

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)2.74
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)100
  • Höhe unter Spannarm (in)0.75
  • Spannarmlänge (in)0.93
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal, Kniehebel
  • SpannarmausführungHoher Spannarm
  • Spindelzubehör205943
  • Standard-MaterialEdelstahl